Opublikuj swoje produkty
Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-11-041

Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-11-041

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Flange: Includes shower head arm and wall flange
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.5 GPM hand spray with 69" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 24" wall-mounted slide bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysh-pb1-11-041--tub-and-shower-fitting
  • Rodzina produktuTub & Shower Fittings
  • Grupa produktuSH Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures