Opublikuj swoje produkty
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.75 GPM hand spray with pause control; two 34" stainless steel hoses with Auto-Drain™
  • Trim: Wall-mounted hand spray holder
  • Type: Thermostatic/pressure balancing with Auto-Drain™
  • Valve: 1920-VONF thermostatic/pressure balancing tub and shower valve
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysh-tp5-00-070--tub-and-shower-fitting
  • Rodzina produktuTub & Shower Fittings
  • Grupa produktuSH Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures