Opublikuj swoje produkty
Core Series III - 1.5mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.5mm LED tiles

Opis
  • Pixel pitch: 1.5625mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio :16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycore-series-iii-1_5mm-led-tiles
  • Rodzina produktuLED Video Walls
  • Grupa produktuCore Series III
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVisual Display Units
  • OmniClass Number23-37 19 17
  • OmniClass TitleVideo Walls

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania