Opublikuj swoje produkty
CIBES A5000 - Design Pack
Cibes Lift AB
Zarchiwizowane

CIBES A5000 - Design Pack

Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial. Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings. In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnya_5000_dp
  • Rodzina produktuPlatform lifts
  • Grupa produktuA5000
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Windy
  • Klasyfikacja IFCElement transportowy
  • UNSPSC nameLift stations
  • UNSPSC code47101533