Opublikuj swoje produkty
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table

    Trio – Coffee Table

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(120 recenzje)
    At first sight, Trio is a side table that consists of three transparent bowls overlapping one another. The opening of each bowl is covered with either a glass, metal or wood top. The shape of the bowl is suggested by a single curved line — seemingly a spectacular feat of balance, yet the result is surprisingly stable, with each shape secured to the others in two different points. This single-leg structure supports several table tops, contrasting with more traditional table designs.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTrio-Coffee_Table
    • Rodzina produktuLa Manufacture - Coffee Tables
    • Grupa produktuNendo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)339
    • Szerokość (mm)847
    • Głębokość (mm)763
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble

    Dostępny w krajach:

    Europa