Opublikuj swoje produkty
Cisco Casual Huddle Room
Cisco Casual Huddle Room
Cisco Casual Huddle Room
Cisco Casual Huddle Room

    Cisco Casual Huddle Room

    With a capacity of 3-4 individuals, the Casual Huddle Room is specifically designed for informal meetings with colleagues, even when some are remote. This space has two technology options, a Cisco Board Pro 55 or the Cisco Room Bar with a single 55” display, and can be deployed in an enclosed room or in the open plan. The option selected should be based on how the space is intended to be used. If whiteboarding or annotation of displayed content is required, the Board 55 Pro option is preferred.

    Cisco Workspace Design Tool: https://designer.cisco.com

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCisco-Casual-Huddle-Room
    • Rodzina produktuVideo Conferencing
    • Grupa produktuTelePresence
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2026-03-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja