Opublikuj swoje produkty
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display

    LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display

    The new Ultra HD large display,  UH5C Series supports displaying Ultra HD content as well as a divided content layout to show up to 4 split images on one screen. Its benefit enables you to create various formats of content to deliver commercial message effectively. Also, it is enhanced in content management. With embedded basic content templates, you can create and edit content simply and quickly on your mobile device or signage display.

    Key Features

    • Brightness(Typ.) : 500 cd/m²
    • Bezel : 14.7mm Even Bezel
    • Depth : 60.6mm / without logo, handle
    • Interface : DP / HDMI / DVI / RS232C / RJ45 / Pixel Sensor / SD Card / USB

     



    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycisco-lg-86-display-dual
    • Rodzina produktuVideo Conferencing
    • Grupa produktuTelePresence
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameVideoconferencing systems
    • UNSPSC code45111902
    • Uniclass 2015 CodeSs_75_10_21_88
    • Uniclass 2015 DescriptionTelecommunications systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • OmniClass Number23-37 00 00
    • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment