Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

M1

Odniesienie unikalne: cle-met-1
Producent: Clestra
Rodzina produktu: Internal partitions
Grupa produktu: Relocatable partitions
Głębokość (mm): 83
Data publikacji: 2015-11-26
Numer edycji: 3
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (4)
Lightweight, stylish and quality of manufacture characterise the new office partition Metropolines 1, designed as a glass skin stretched between minimal structures. Despite the lightness of appearance, the acoustic performance is high. Metropolines 1 offers a «collection of textures»: Trocadéro, Tuileries, St. Germain, whose geometries are designed, arranged and calculated to provide the necessary comfort needed in the workspace, whilst preserving the transmission of light.
Visit us www.clestra.com


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Uniclass 1.4 Kod: JK30
Uniclass 1.4 Opis: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Opis: Panel Partition Systems
NBS Reference Kod: 25-12-65
NBS Reference Opis: Panel Partition Systems
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject®