Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

M2

Odniesienie unikalne: cle-met-2
Producent: Clestra
Rodzina produktu: Internal partitions
Grupa produktu: Relocatable partitions
Głębokość (mm): 83
Data publikacji: 2016-06-01
Numer edycji: 2
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (4)
Metropolines 2: a new multiple, functional and pragmatic partition system allows the designer to meet the needs of today, whilst incorporating the flexibility for future change. The choice of materials, layouts and finishes is enormous.
Visit us www.clestra.com


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Panels or paneling
Kod UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Kod: JK30
Uniclass 1.4 Opis: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Opis: Panel Partition Systems
NBS Reference Kod: 25-12-65
NBS Reference Opis: Panel Partition Systems
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject®