Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

SYNCHRONE

Odniesienie unikalne: cle-syn-2
Producent: Clestra
Rodzina produktu: Internal partitions
Grupa produktu: Relocatable partitions
Głębokość (mm): 83
Data publikacji: 2016-06-01
Numer edycji: 2
Typ: Montaż (wiele obiektów)
Pobierz (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Panels or paneling
Kod UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Kod: JK30
Uniclass 1.4 Opis: Panel partitions
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Opis: Panel Partition Systems
NBS Reference Kod: 25-12-65
NBS Reference Opis: Panel Partition Systems
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject®