Opublikuj swoje produkty
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760
CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760

    CMR Metal Roof Ceramic Coated CASA Spain 760

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
    New innovation of ceramic coated steel roof that will help solve the problem of noise and heat. Beautiful, strong, durable, easy to install, economical and environmentally friendly. "Luxury, good looking, classy"
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCMR_Metal_Roof_Ceramic_Coated_CASA_Spain-760
    • Rodzina produktuRoof
    • Grupa produktuCeramic Metal Roof
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-10-26
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)760
    • Głębokość (mm)1.55
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • OmniClass Number23-13 39 17
    • OmniClass TitleRoof Tiles

    Dostępny w krajach:

    Azja