Opublikuj swoje produkty
CUBO IP
CUBO IP
    Co.E.M.

    CUBO IP

    CUBO is a minimalistic LED wall lamp for outdoors with a double beam of light.

    Opis
    • Wall-mounted for outdoor application;wall mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;3 power LED High Intensity;8,8W  /230Vac);total delivered lumens: 1000 lm (8,8W, CRI 80);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP54;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 0,620Kg;dimensions: 100x100x53mm;    

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycuboip
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuWall mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)53
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)0.62
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring