Opublikuj swoje produkty
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

    ERMA is a outdoor LED garden collard with a corten finishing and a vertical emission

    Opis
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyerma
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuBollard
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)14.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring