Opublikuj swoje produkty
100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Opis
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTop-Hinge-Unica-100E20
  • Rodzina produktuGlass Hardware
  • Grupa produktuTop Free hinge
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)56
  • Szerokość (mm)167
  • Głębokość (mm)38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.63
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass Number23-17 11 23
  • OmniClass TitleAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors