Opublikuj swoje produkty
8015BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
Opis
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 80 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • Rodzina produktuGlass Hardware
  • Grupa produktuHydraulic hinge
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)108
  • Szerokość (mm)153.5
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)1.17
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass Number23-17 11 23
  • OmniClass TitleAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors