Opublikuj swoje produkty
Allover Base
San Marco

Allover Base

ALLOVER BASE is a spreadable paste product specifically designed to create both an anchoring primer and textured, textured finishes on horizontal and vertical interior surfaces.
It provides high direct adhesion on substrates such as concrete, old resin floors, and tiles.
This product can be coloured using the tinting system.

Skontaktuj się z San Marco

Opis
  • Decorative primer/finish coating for continuous floors and walls - for the single-component allover system

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyallover-base
  • Rodzina produktuDecorative products
  • Grupa produktuAllover
  • Data publikacji2024-01-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFarba
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems