Opublikuj swoje produkty
Fontego
Fontego
    San Marco

    Fontego

    Matt-effect decorative finisch for interiors. With soft and lively texture, draws inspiration from the meeting places of cultures and of exchanges of valuable goods, in a Renaissance Venice at the center of the world. So easy to apply, it lets you create sophisticated effects just perfect for all interior décor styles.

    Skontaktuj się z San Marco

    Opis
    • Type of Binder: acrylic copolymer in water emulsion; Indoor Air Quality Classification: A+; Pigments: Metal pearls; Solvent: water; Density UNI EN ISO 2811-1: 1.20 kg/l; Viscosity of packaging: Silver: 48.000 ± 4.000 cps; Drying (at 25 °C and 65% RH): to touch one hour.H8.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFontego
    • Rodzina produktuDecorative products
    • Grupa produktuFontego
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative varnish or lacquer systems