Opublikuj swoje produkty
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
GlassFit SV-1802 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1802 Side

    The GlassFit SV-1802 Side system, designed to comply with regulations in public spaces that support crowds of people or strong wind loads, allows a total view of the exterior thanks to its lateral installation and it has thicker more resistant glass.

    Opis
    • Regulation

      • Spain CTE- Overcrowding (3,0 kN/m)
      • France NF - Overcrowding (3,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySV-1802-Side
    • Rodzina produktuGlassFit
    • Grupa produktuFlow
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-28
    • Numer edycji1
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing