Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
commscope/products/2ce6f951-e6c4-4717-b575-64892353de32
Strona główna
Kategorie
Elementy elektroniczne
Sieci
760252334 Propel™ Module 8 Ports LC Front Connector SM Fiber
Dostępne w Stany Zjednoczone
CommScope
Obserwuj
760252334 Propel™ Module 8 Ports LC Front Connector SM Fiber
760252334 | PPL-DM-8AU-8LC-SM-BEU
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
760252334-PPL-DM-8AU-8LC-SM-BEU
Rodzina produktu
Communication and Data Processing Equipment
Grupa produktu
PROPEL™ Modules
Data publikacji
2023-04-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
11
Szerokość (mm)
65
Głębokość (mm)
170
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Plastikowy
Materiał dodatkowy
Komponenty elektroniczne i optyczne
Waga netto (kg)
0.11
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elementy elektroniczne - Sieci
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
CommScope
FiberGuide Overhead Fiber Cable Management and Fiber Raceway Solution
4.6
(
9
)
Pobierz
CommScope
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Distribution Module, 6 Port - Part Number : 760151167
Pobierz
CommScope
760264158 | CPPA-6-DM-2U-48
Pobierz
CommScope
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Angled Category 6 U/UTP Patch Panel, 24 Port; - Part Number : 760151308
Pobierz
CommScope
UDS-2U-BK-LC-A-ULL - SYSTIMAX® UDS 2RU Splice Panel - Part Number : 760239074
Pobierz
CommScope
Standard Density 2U Sliding Panel - Part Number : 760231456
Pobierz