Opublikuj swoje produkty
EHD-4U - SYSTIMAX® EHD 4U Sliding Tray Fiber Panel - Part Number : EHD-4U
EHD-4U - SYSTIMAX® EHD 4U Sliding Tray Fiber Panel - Part Number : EHD-4U
EHD-4U - SYSTIMAX® EHD 4U Sliding Tray Fiber Panel - Part Number : EHD-4U
    CommScope

    EHD-4U - SYSTIMAX® EHD 4U Sliding Tray Fiber Panel - Part Number : EHD-4U

    SYSTIMAX® EHD 4U sliding tray fiber panel, accepts (24) EHD ULL modules, splice cassettes or MPO panels, providing up to 288 duplex LC ports or up to 288 MPO ports, High Speed Migration

    Part Number : EHD-4U
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycommscope-ehd-4u
    • Rodzina produktuComputer Network Equipment
    • Grupa produktuSYSTIMAX® EHD
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7
    • Szerokość (cale)19
    • Głębokość (cale)21.2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (lbs)34.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-37 13 15
    • OmniClass TitleLocal Area Network Devices