Opublikuj swoje produkty
Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464
Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464
Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464
    CommScope

    Standard Density 4U Sliding Panel - Part Number : 760231464

    Standard Density 4U sliding Panel, accepts (12) LGX/1000 style splice cassettes, modules or panels, providing up to 144 duplex LC ports

    Part Number : 760231464
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycommscope-SD-4U
    • Rodzina produktuComputer Network Equipment
    • Grupa produktuFiber Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7
    • Szerokość (cale)19
    • Głębokość (cale)19.1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyABS
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wMeksyk
    • Waga netto (lbs)24.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-37 13 15
    • OmniClass TitleLocal Area Network Devices