Opublikuj swoje produkty
Propel 1RU Panel
CommScope

Propel 1RU Panel

Propel high-density panels are designed to adapt and grow as your needs change. Like all Propel components, the panels are completely modular and interchangeable. They support 16-fiber connectivity and up to 144 LC-connected fibers per RU—giving you the flexibility and density to seamlessly advance to 400 Gb, 800 Gb and beyond.

Opis
  • Propel 1RU sliding tray fiber panel, accepts Propel ULL modules or adapter packs, providing up to 72 duplex LC ports, 72 MPO ports or 144 SN ports (288f)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypropel-1RU-Panel
  • Rodzina produktuCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupa produktuPROPEL™ Panels
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2023-03-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)44
  • Szerokość (mm)483
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPC/ABS
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wMeksyk
  • Waga netto (kg)5.38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci