Opublikuj swoje produkty
AS - Atmospheric Steam Distributor

AS - Atmospheric Steam Distributor

Condair's Atmospheric Steam Distributor allows for direct introduction of atmospheric steam into a duct system or Air Handling Unit. Atmospheric steam distributors are designed for use with NH, GS, SE series and RH residential humidifiers. All steam distributor tubes are made of stainless steel and adjustable for horizontal or vertical flow applications. An Integral condensate return allows for condensate produced at the distributor to be returned back to the humidifier or drained through a convenient floor drain.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycondair-usa-ca-as
  • Rodzina produktuDistribution
  • Grupa produktuAtmospheric Steam Distributors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone