Opublikuj swoje produkty
SAM-e - Short Absorption Manifold

SAM-e - Short Absorption Manifold

Condair's best performing steam absorption system for use in Air Handling Units and duct systems where short steam absorption distance is critical. The SAM-e, Short Absorption Manifold, distributes clean steam, precisely controlled, uniformly into the air stream, and void of any condensate spray. Steam distribution takes place via distributor tubes with integrated nozzles which extend into the center of the distribution tube ensuring only condensate-free steam is released. Condensate drains out of the distribution tubes through the header, eliminating the need for jacketed tubes. A Mini SAM-e is also available for use in ducts with heights ranging from 8" - 24" (20.3 - 61.0 cm).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycondair-usa-ca-sam-e
  • Rodzina produktuDistribution
  • Grupa produktuShort Absorption Manifolds
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone