Opublikuj swoje produkty
External Control Unit
Condair

External Control Unit

The Condair external control unit is an accessory and used for Condair RO-E(+) stand-alone systems and RS II steam humidifiers. The Condair external control unit is equipped with a touch panel to operate the control software, an operation status LED which indicates normal operation, warning and error status.

Additionally the control unit features a USB interface for data logging, exporting service and error histories and updating the control and the driver board software. For communication with a network system, BACnet and Modbus connection is integrated as well.

The power supply is provided by the humidifiers, resp. by the reverse osmosis unit. 

Opis
  • Condair External Control Unit for use with: 

    • Condair RO-E reverse osmosis
    • Condair RS II steam humidifier


    Versions shown in the 3D files:

    • Floor mounted version
    • Top mounted version
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycondair-external-control-unit
  • Rodzina produktuCooler
  • Grupa produktuExternal Control Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)255
  • Szerokość (mm)185
  • Głębokość (mm)48
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Panele sterowania - termostaty
  • Klasyfikacja IFCSterownik
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstrumentation and Control Devices for HVAC
  • OmniClass Number23-27 15 23
  • OmniClass TitleHVAC Controls

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Ameryka Południowa Europa Oceania
Arabia Saudyjska
Angola
Argentyna
Austria
Australia
Chiny
Botswana
Chile
Belgia
Nowa Zelandia
Indie
Egipt
Urugwaj
Bułgaria
Indonezja
Mozambik
Chorwacja
Izrael
Namibia
Czechy
Jordania
Republika Południowej Afryki
Dania
Korea Południowa
Tunezja
Estonia
Malezja
Zimbabwe
Finlandia
Pakistan
Francja
Singapur
Grecja
Syria
Hiszpania
Tajlandia
Holandia
Turcja
Irlandia
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Islandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy