Size: 4” (for 2x4 framing) & 6” (for 2x6 framing)
The DBX1000M Metal Dryer Vent Box with snap on trim ring. The DBX1000M dryer vent enclosures is powder coated white, 22 gauge steel, comes in two sizes 4″ (For a 2×4 wall) or a 6″ size. (For a 2×6 wall) This dryer vent enclosures can also be used for down venting, just simply turn the box upside down. The DBX1000M also comes with a snap on trim ring.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |