Opublikuj swoje produkty
KTT30 Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

KTT30 Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

4.9 z 5 gwiazdek4.9(9 recenzje)
30-pound Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

The Continental ExpressDry™ line of drying tumblers delivers quicker drying using fewer BTUs per load. Available in 30-, 55- and 75-pound capacity single pocket units, and 30- and 45-pound capacity dual-
pocket stack units, ExpressDry packages the best in programmability, durability, efficiency and ease of use!

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycontinentalgirbau-0014
  • Rodzina produktuClothes Dryers
  • Grupa produktuExpressDry
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)76.25
  • Szerokość (cale)31.5
  • Głębokość (cale)42.76
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (lbs)544
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone