Opublikuj swoje produkty
EconoDry Commercial Dryers

EconoDry Commercial Dryers

3.9 z 5 gwiazdek3.9(8 recenzje)
Econ-O-Dry Dryers – Card- & Coin-Operated Laundry Equipment

A perfect match to Econ-O-Wash topload commercial washers, Econ-O-Dry coin-op laundry dryers—in singleload or stacked doubleload capacity—are not only easy to use, they dry laundry incredibly fast!

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycontinentalgirbau-0018
  • Rodzina produktuClothes Dryers
  • Grupa produktuEcon-O-Dry
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)43
  • Szerokość (cale)25.63
  • Głębokość (cale)28
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (lbs)190
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone