Opublikuj swoje produkty
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
    Contura

    Contura 510 Fireplace

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(9 recenzje)
    Choose the Contura 510 Style stove if you want to position your stove in a corner. The large glass door spreads the light and heat around the room. The Contura 510 Style stove with cast iron door has been rejuvenated in Style, with larger glass areas in the door and an even more efficient firebox. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC510
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1066
    • Szerokość (mm)495
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)100
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa