Opublikuj swoje produkty
Contura 520T Fireplace
Contura 520T Fireplace
    Contura

    Contura 520T Fireplace

    Contura 520T with a soapstone surround is natural in every way: naturally heat retaining and with naturally patterned stone.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC520T
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    • Szerokość (mm)566
    • Głębokość (mm)475
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)221
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces