Opublikuj swoje produkty
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(9 recenzje)
    With the wood burning stove mounted on a pillar, the fire gets a lift. The Contura 586 Style is a stove for those who like modern style. If you want to see more of the fire, choose a turntable. This allows the stove to be rotated and the light and heat to be experienced from different angles in the room. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC586
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1143
    • Szerokość (mm)495
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)104
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces