Opublikuj swoje produkty
Contura 596T Fireplace
Contura 596T Fireplace
    Contura

    Contura 596T Fireplace

    With a surround of heat retaining soapstone that goes around the sidelights you see a lot of the fire while the heat lasts for a long time. A lot of people choose to add heat retaining Powerstone or a fan to the Contura 596T to gain an extra boost to the heat.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC596T
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1544
    • Szerokość (mm)542
    • Głębokość (mm)463
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)220
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces