Opublikuj swoje produkty
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Contura 610 Style is the smallest model in the grown up 600 series. For example, you can choose a cast iron or glass door, surround in black, grey or white metal, log compartment or door, front cover or warming shelf above the door and accessories such as a heat retaining Powerstone, hotplate and fan. One attractive and practical new feature is log storage at the side of the stove.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC610
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1260
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)495
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)120
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces