Opublikuj swoje produkty
Contura 620 Fireplace
Contura

Contura 620 Fireplace

3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)
Contura 620 Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyC620
  • Rodzina produktuContura
  • Grupa produktuFireplace
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1290
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)515
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyŻeliwo
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)250
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces