Opublikuj swoje produkty
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
    Contura

    Contura 690 Fireplace

    The Contura 690 models give the majestic impression of the tiled stove with the advantages of the modern stove: it displays a proper fire high above the floor. This model has lots of everything: three different colours, three different tops, two different doors, lower door (standard) and several accessories such as log storage and heat retaining Powerstone. Regardless of your favourite variant, you will enjoy many hours of cosiness and pleasant heat each time you light a fire.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC690
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1650
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)495
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)133
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces