Opublikuj swoje produkty
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
Contura 810 Fireplace
    Contura

    Contura 810 Fireplace

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
    A compact stove for easy positioning in any interior. The basic model in this range is available in grey, white and black, and the upgrade to Style now means that the door features an even taller glass pane for even better fl ame visibility. The chimney can be connected to the top or rear of the stove on all models.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC810
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)950
    • Szerokość (mm)465
    • Głębokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)80
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces