Opublikuj swoje produkty
Contura 856 Fireplace
Contura 856 Fireplace
    Contura

    Contura 856 Fireplace

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
    A stove doesn’t just spread warmth and cosiness. The visual impression is just as important. The Contura 856 features generous side panes, making the flames visible anywhere in your interior. The stove will be an natural eye-catcher in your home, a place to gather round to get cosy together.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC856
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)950
    • Szerokość (mm)465
    • Głębokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)77
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces