Opublikuj swoje produkty
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
    Contura

    Contura 856T Fireplace

    Combine the generous glass side panes with the appeal of soapstone. The 856T is a stove for maximum flame visibility and a natural heat-retaining soapstone panel with unique stone veining. The flames offset by the natural soapstone create a distinctive look and ambience.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC856T
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)965
    • Szerokość (mm)465
    • Głębokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)105
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces