Opublikuj swoje produkty
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
    Contura

    Contura 870 Fireplace

    Raise your stove and give the fire pride of place in your interior. A pedestal-mounted stove makes the fire more visible. It also provides an airy look underneath, and makes floor cleaning around the stove easier. With a turntable (optional), you can orient your stove smoothly full-circle for the best and cosiest view.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC870
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    • Szerokość (mm)465
    • Głębokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces