Opublikuj swoje produkty
Contura 890 Fireplace
Contura 890 Fireplace
Contura 890 Fireplace
    Contura

    Contura 890 Fireplace

    A stove to impress, but still in an easily-placed format. The tall 890 spreads warmth and cosiness all around and will be a natural feature for your family to gather around. A stove with a distinct presence in any interior, whether lit or not.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC890
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1260
    • Szerokość (mm)465
    • Głębokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)90
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces