Opublikuj swoje produkty
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
    Thanks to the glass sides of the discreetly designed Contura 896 Style, the fire almost looks like it is floating, especially on dark, cosy winter evenings. A stove that immediately becomes the natural source of comfort in the home.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyC896
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1260
    • Szerokość (mm)465
    • Głębokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)87
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa