Opublikuj swoje produkty
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(14 recenzje)
    The Contura i41A fireplace has an angled door and is clad in Artstone. Artstone is a stained white cast stone, unique to Contura. The door can be angled to the left or right to meet your needs. Add extra details such as a shelf and bench in black granite.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCi41-L
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1650
    • Szerokość (mm)910
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)400
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa