Opublikuj swoje produkty
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
    Contura

    Contura i51 Fireplace

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(8 recenzje)
    With generous glass areas on three sides and a spacious firebox, Contura i51 is truly an insert for the modern home. The technology beneath the aesthetic hood is specially adapted for houses with modern heating technology that creates negative pressure.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCi51
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1650
    • Szerokość (mm)770
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)230
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces