Opublikuj swoje produkty
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
Contura i61 Fireplace
    Contura

    Contura i61 Fireplace

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
    The heat and light from the fire of a black metal Contura i61 create a dramatic contrast. The perfect choice if you’re looking for a fireplace with both a stylish and practical finish. A white metal Contura i61 blends beautifully into your home, with typical Scandinavian aesthetic appeal that creates a bright and spacious feel.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCi61
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1570
    • Szerokość (mm)590
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)195
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces