Opublikuj swoje produkty
Contura i7 Fireplace
Contura i7 Fireplace
    Contura

    Contura i7 Fireplace

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)
    The Contura i7 is our latest cassette. It allows you to customise your fireplace exactly as you want it. Place it inside a fireplace that you design yourself or, as illustrated, create your own unique solution. The Contura i7 is black and available with cast iron door and steel frame.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCi7
    • Rodzina produktuContura
    • Grupa produktuFireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)585
    • Szerokość (mm)775
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyŻeliwo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)100
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa