Opublikuj swoje produkty
Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

The Heavy Duty Switchpack provides 15 VDC operating voltage to all low voltage, 15 VDC,occupancy sensors and daylighting controllers. A single switchpack can provide power for up to five sensors. Up to ten switchpacks can be connected to one sensor for control of multiple circuits. Isolated contacts may also be used to control HVAC, contactors, motors, etc.
  • Replaces separate transformers and relays
  • Zero-crossing circuit provides increased durability, especially with today’s high inrush loads
  • Capable of switching up to 20 amps
  • Rated for Ballast, Tungsten and Motor Loads
  • Suitable for Plenum use
  • Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycooper-controls-sp20
    • Rodzina produktuGreengate
    • Grupa produktuControls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-18
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Dominikana
    Grenlandia
    Gwatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostaryka
    Kuba
    Meksyk
    Nikaragua
    Panama
    Stany Zjednoczone