Opublikuj swoje produkty
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub

    WaveLinx Area Hub

    The WaveLinx Area Hub is an IP-to-CAT bridge connecting CAT devices to the WaveLinx Area Controller. The device is an integral component of the communication backbone in the topology of a connected space. The Area Hub has 8 RJ45 ports into which areas of daisy-chained WaveLinx CAT devices can connect. The device acts as a router, allowing data exchange between the CAT devices and the WaveLinx Area Controller.
    Opis
      • Connects up to 8 WaveLinx CAT local areas to WAC
      • Converts proprietary network signal to ethernet signal
      • PoE powered
      • Auto assigned IP address when connected with DHCP server
      • Plenum Rated
      • LED indicator lights to assess the network connection status
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycooper-controls-wah-c-poe-id
    • Rodzina produktuControls
    • Grupa produktuWaveLinx
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-12
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Dominikana
    Grenlandia
    Gwatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostaryka
    Kuba
    Meksyk
    Nikaragua
    Panama
    Stany Zjednoczone
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit