Opublikuj swoje produkty
Sure-Lites APEL Series

Sure-Lites APEL Series

APEL is an UL 924 listed emergency light with a minimum of 90 minutes of run time and 17 feet of emergency egress coverage. Key features include LED heads, a no maintenance nickel cadmium battery and a five year fixture warranty. The LED heads are fully adjustable to maximize design flexibility while the compact form factor optimizes aesthetics. The universal j-box mounting pattern and snap fit housing construction significantly reduce installation time. The APELH2 versions have remote capacity capable of powering two additional APWR LED heads.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycooperlighting-apel-series-emergency
  • Rodzina produktuEmergency Lighting
  • Grupa produktuSure-Lites
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-11-17
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Dominikana
Grenlandia
Gwatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kanada
Kostaryka
Kuba
Meksyk
Nikaragua
Panama
Stany Zjednoczone