Opublikuj swoje produkty
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top

    Invue Arbor Post Top

    The Invue Arbor post top brings architectural style to area and site and pedestrian scale applications. Its dayform appearance brings a desired organic look into the urban environment. WaveStream LED Optics provide a uniform pixelation-free image, managing glare while providing high levels of visibility.
    Opis
      • Low copper content two piece aluminum housing
      • WaveStream LED optics
      • Type II, III and IV asymmetric and type V symmetric NEMA distributions
      • Up to 105 Lms/W
      • 4000K @ 70 CRI standard, 3000K @70 CRI and 80 CRI optional
      • IP66 rated housing
      • 3G vibration rated (post top) and 1.5G (single/twin pole accessories)
      • Wall mount accessories available
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycooperlighting-arb-arbor-post-top
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuArbor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-24
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Dominikana
    Grenlandia
    Gwatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostaryka
    Kuba
    Meksyk
    Nikaragua
    Panama
    Stany Zjednoczone