Opublikuj swoje produkty
Lumiere Boca 613

Lumiere Boca 613

4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
The Boca 613 is a tiny 4-1/2" diameter in-ground fixture for use with a low voltage MR16 lamp. The adjustable lamp assembly provides up to 22° vertical tilt and 360° horizontal rotation for precision uplighting, wall washing or general illumination in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for walk-over and drive-over applications.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycooperlighting-boca-613-in-ground
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-21
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures